Sicherheitsschaltungen nach EN ISO 13 849-1 berechnen – Arbeiten mit SISTEMASeminar (training product)

Den Performance Level entsprechend der EN ISO 13 849-1 zu bestimmen, ist eine Sache. Diesen jedoch mit der Software SISTEMA zu berechnen, eine andere. Welche in der Maschine verbauten Komponenten sind Teil meiner Sicherheitskette? Wie bekomme ich eine komplexe Maschine überhaupt in die Software? Wie sieht eine technologieübergreifende Sicherheitskette aus? Gibt es Möglichkeiten, mir die Arbeit zu erleichtern? Diese Fragen werden im Seminar beantwortet.

Contents
  • Risikobeurteilung nach EN ISO 13849-1:2023
  • Änderungen der alten Norm und das vereinfachte Verfahren
  • Begriffe der Norm
    • Performance Level (PL)
    • Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde (PFH)
    • Fehlerausfallwahrscheinlichkeit (MTTF)
    • Lebensdauerkennwerte von Bauteilen (B10)
    • Diagnosedeckungsgrad (DC)
    • Ausfall gemeinsamer Ursache (CCF)
  • Sicherheitsfunktionen und Steuerungskategorien
  • Bestimmen der Komponenten der Sicherheitskette
  • Rechnen mit komplexen Strukturen
  • Berechnungen mit Sicherheitskomponenten und Fehlerausschluss
  • Erstellen eigener Bibliotheken
  • Praktische Übungen mit der Software SISTEMA Version
General
Learning Objectives

Nach diesem Seminar können die Teilnehmer die Komponenten einer Sicherheitsschaltung bestimmen und mit der Software SISTEMA den Performance Level dieser Schaltung errechnen. Sie verstehen den qualitativen Aspekt der EN ISO 13 849-1.

Prerequisites
Kenntnisse entsprechend unserem Seminar "Sicherheit in der Pneumatik und Elektropneumatik für die Konstruktion" (Präsenzseminar / Live-Online-Seminar) werden vorausgesetzt.
Remarks

Dieses Seminar bieten wir auch als Live-Online-Seminar an.

Next Events
  Date Date Event Location Language Booking deadline Cost  
01/12/2026  –  02/12/2026
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
1,451.80 EUR (incl. 19% VAT rate)
01/12/2026  –  02/12/2026 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) German 01/12/2026 1,451.80 EUR (incl. 19% VAT rate)
Contact
Warning
To access cimoio you need to enable JavaScript in your browser. You can find instructions to enable JavaScript in your browser here.
Imprint -