Form- und Lagetoleranzen - Grundlagenseminar GPS-System - Live-Online-SeminarVirtual Classroom

Im Rahmen der Konstruktion werden Werkstücke gezeichnet oder in einem CAD-System als rechnerinterne Darstellung abgespeichert. Hierbei wird immer von einer geometrisch idealen Gestalt oder Nenngestalt ausgegangen.

Bei der materiellen Fertigung entstehen immer Abweichungen zwischen der Ist-Gestalt und der konstruierten idealen Gestalt bzw. Nenngestalt. Da diese Abweichungen bei der Fertigung von Bauteilen unumgänglich sind, müssen für alle Eigenschaften eines Werkstücks Grenzen angegeben werden, innerhalb derer die Abweichungen liegen dürfen. Die technische Darstellung in Form einer Skizze oder eines rechnerinternen Modells muss vollständig und eindeutig sein, damit ein anderer das Werkstück fertigen kann. Ohne Form- und Lagetoleranzen ist das nicht möglich.

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Bereichsleiter der Qualitätssicherung und der Konstruktion in fertigenden und produzierenden Unternehmen, die sich täglich mit der Erstellung und der Umsetzung der technischen Kommunikation beschäftigen.

Contents
  • Basis des GPS-Systems
  • Allgemeintoleranzen im GPS-Konzept
  • ISO-System für Grenzmaße und Passungen ISO 286-1 und -2
  • Geometrische Produktspezifikation GPS
    • Die GPS-Grundnorm DIN EN ISO 8015
    • Beschreibung und Tolerierung von Längenmaßen - DIN EN ISO 14405
  • Aufbau der Form- und Lagetolerierung
  • Bedeutung der einzelnen Form- und Lagetoleranzen
  • Bezüge und Bezugssysteme
General
Prerequisites

Von Vorteil ist Berufserfahrung in den Bereichen Qualitätssicherung und Konstruktion.

Technische Voraussetzungen:

  • Rechner oder Tablet mit Internetanschluss - je größer der Bildschirm, desto komfortabler sehen Sie
  • Webcam, sollte diese nicht im Rechner integriert sein - so kann Sie der Trainer sehen
  • Mikrofon, sollte dieses nicht im Rechner integriert sein - so kann Sie der Trainer hören, wenn Sie Fragen haben
  • Von Vorteil ist ein Headset, bessere Tonübertragung und Hörverstehen
  • Sie bekommen von uns einen Zugangslink per Mail
Remarks

Dieses Seminar bieten wir auch als Präsenzseminar an.

Seminarzeiten: Di + Mi + Di 09:00 - 11:00 und 13:00 - 15:00 Uhr sowie Mi in der zweiten Woche 09:00 - 11:00 Uhr

Next Events
No events are planned at the moment.
Contact
Warning
To access cimoio you need to enable JavaScript in your browser. You can find instructions to enable JavaScript in your browser here.
Imprint -