Sichere Pneumatik und ElektrikSeminar (Bildungsprodukt)

Die sichere mechanische Konstruktion bildet die Basis der Maschinensicherheit. Hier liegt das größte Potential zum sicheren und gleichzeitig wirtschaftlich Bau von Maschinen. Was gibt der Gesetzgeber vor und welche Lösungsmöglichkeiten bieten dazu die Normen? Zentraler Punkt ist die EN ISO 12 100, in der das Vorgehen zur Risikominderung beschrieben ist und in der Anforderungen an technische Systeme formuliert sind.

Inhalte

Tag 1: Firma Pilz

  • Gesetze, Richtlinien und Normen
  • Steuerungskategorien nach EN ISO 13 849-1
  • Stoppkategorien nach EN ISO 13 850 und EN ISO 60204
  • Auswahl von elektrischen Schutzmaßnahmen
  • Zweihandsteuerung, Lichtgitter, Schutztüre, Schutztüre mit Zuhaltung, Zustimmtaster und Betriebsartenwahlschalter
  • Funktion von Sicherheitsschaltgeräten
  • Sichere elektrische Antriebe

Tag 2: Firma Festo

  • Grundlegende und bewährte Prinzipien in der Pneumatik nach EN ISO 13 849-2
  • Validierung und Fehlerbetrachtung
  • Verschiedene Steuerungskategorien in einer Sicherheitskette
  • Auswahl und Verhalten sicherheitsgerichteter pneumatischer Antriebe: Anhalten und Blockieren, Entlüften, Reversieren, Stoppen

Allgemein

Lernziele

Die Teilnehmer kennen nach diesem Seminar die Funktion verschiedener Schutzmaßnahmen sowie das Verhalten elektrischer Sicherheitskomponenten und pneumatischer Antriebe. Sie sind in der Lage, diese für ihre Anwendungen auszuwählen, verstehen das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten und können die Schaltpläne lesen.

Zusatzinformationen

Das Seminar bieten wir in Kooperation mit der Firma Pilz GmbH & Co. KG an.

Nächste Termine

Bitte kontaktieren sie uns.

Kontakt

Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.