Schweizer Verordnung - Basiswissen Elektrotechnik für NichtelektrikerSeminar (Bildungsprodukt)

Elektrotechnik - ein Buch mit sieben Siegeln?
Strom, Spannung und Widerstand sind abstrakte Begriffe, deren Bezug zu den im Einsatz befindlichen Maschinen und Anlagen sich nur schwerlich herstellen lässt.
Betriebliche Anforderungen verlangen einen flexiblen Einsatz des Betriebspersonals. Vor diesem Hintergrund werden auch elektrotechnische Arbeiten von Nichtelektrikern erwartet. Um ein Mindestmass an Arbeitssicherheit zu gewährleisten, bieten wir die Ausbildung zur elektrotechnisch instruierten Person (SR 734.27) an. In diesem Seminar wird der sichere Umgang mit elektrischen Komponenten bis zu einer Spannung von 50VAC/120VDC und Strom bis 2A erlernt.

Inhalte

  • Was ist elektrischer Strom?
  • Was sind elektrische Spannung und elektrischer Widerstand?
  • Das Ohmsche Gesetz
  • Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen
  • Messinstrumente und deren praktische Anwendung
  • Vermeidbare und unvermeidliche Messfehler
  • Elektrische Leistung, elektrische Arbeit
  • Aufbau und Funktionsweise eines Relais
  • Die Diode und ihre Einsatzfälle in der Automatisierungstechnik
  • Was ist eine Wechselspannung?
  • Sicherheit im elektrischen Stromkreis
  • Normen und Sicherheitsbestimmungen
  • Berechnungen durch Nachmessen prüfen
  • Messungen durch Nachrechnen prüfen
  • Ausführliches Praxistraining

Allgemein

Nächste Termine

Termin Termin Veranstaltungsort Sprache Buchungs­schluss Preis  
23.  –  24.11.2026
Festo SA, Yverdon-les-Bains
1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
23.  –  24.11.2026 Festo SA, Yverdon-les-Bains Französisch 23.11.2026 1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
09.  –  10.02.2027
Festo SA, Yverdon-les-Bains
1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
09.  –  10.02.2027 Festo SA, Yverdon-les-Bains Französisch 09.02.2027 1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
16.  –  17.02.2027
Festo AG, Lupfig
1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
16.  –  17.02.2027 Festo AG, Lupfig Deutsch 16.02.2027 1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
15.  –  18.06.2027
Festo AG, Lupfig
1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
15.  –  18.06.2027 Festo AG, Lupfig Deutsch 15.06.2027 1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
07.  –  08.09.2027
Festo AG, Lupfig
1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
07.  –  08.09.2027 Festo AG, Lupfig Deutsch 07.09.2027 1.341,52 CHF (inkl. 8,1 % MwSt.)
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.