Sicherheitsschaltungen nach EN ISO 13 849-1 berechnen – Arbeiten mit SISTEMA - Live-Online-SeminarLive-Online-Training

Den Performance Level entsprechend der EN ISO 13 849-1 zu bestimmen, ist eine Sache. Diesen jedoch mit der Software SISTEMA zu berechnen, eine andere. Welche in der Maschine verbauten Komponenten sind Teil meiner Sicherheitskette? Wie bekomme ich eine komplexe Maschine überhaupt in die Software? Wie sieht eine technologieübergreifende Sicherheitskette aus? Gibt es Möglichkeiten, mir die Arbeit zu erleichtern? Diese Fragen werden im Seminar beantwortet.

Inhalte
  • Risikobeurteilung nach EN ISO 13849-1:2023
  • Änderungen der alten Norm und das vereinfachte Verfahren
  • Begriffe der Norm
    • Performance Level (PL)
    • Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde (PFH)
    • Fehlerausfallwahrscheinlichkeit (MTTF)
    • Lebensdauerkennwerte von Bauteilen (B10)
    • Diagnosedeckungsgrad (DC)
    • Ausfall gemeinsamer Ursache (CCF)
  • Sicherheitsfunktionen und Steuerungskategorien
  • Bestimmen der Komponenten der Sicherheitskette
  • Rechnen mit komplexen Strukturen
  • Berechnungen mit Sicherheitskomponenten und Fehlerausschluss
  • Erstellen eigener Bibliotheken
  • Praktische Übungen mit der Software SISTEMA Version
Allgemein
Lernziele

Nach diesem Seminar können die Teilnehmer die Komponenten einer Sicherheitsschaltung bestimmen und mit der Software SISTEMA den Performance Level dieser Schaltung errechnen. Sie verstehen den qualitativen Aspekt der EN ISO 13 849-1.

Voraussetzungen

Kenntnisse entsprechend unserem Seminar "Sicherheit in der Pneumatik und Elektropneumatik für die Konstruktion" (PräsenzseminarLive-Online-Seminar) werden vorausgesetzt.

Hinweise

Dieses Seminar bieten wir auch als Präsenztraining an.

Technische Voraussetzungen:

  • Headset
  • Stabiler Internetzugang
  • Auf Ihrem Rechner muss Microsoft Edge, Chrome oder Firefox installiert sein
  • Im Vorfeld erhalten Sie eine Einführung in die technische Umsetzung und die entsprechenden Links für die eingesetzte Software
Nächste Termine
  Termin Termin Veranstaltungsort Sprache Buchungs­schluss Preis  
14.  –  16.10.2025
Live-Online-Seminar
1.225,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
14.  –  16.10.2025 Live-Online-Seminar Deutsch 14.10.2025 1.225,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
29.09.  –  01.10.2026
Live-Online-Seminar
1.225,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
29.09.  –  01.10.2026 Live-Online-Seminar Deutsch 29.09.2026 1.225,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
Kontakt
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.