Grundlagen der SPS-Technologie (TIA Portal)Seminar (Bildungsprodukt)

Obwohl Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bereits seit annähernd 25 Jahren zum Standard in der industriellen Automatisierung gehören, sind sie nach wie vor eine wichtige und unverzichtbare Komponente. Mit dem Trend zu hochautomatisierten Anlagen (cyber-physischen Systemen) steigt ihr Einfluss als aktives Element dezentraler Intelligenz weiter. So steuern und regeln sie einerseits auf der Feldebene und kommunizieren andererseits mit übergeordneten Automatisierungssystemen wie MES oder ERP.

Inhalte

  • Aufbau und Funktionsweise einer SPS
  • Hardwarekonfiguration im TIA-Portal
  • Was sind instanzfähige Bausteine?
  • Ein- und Ausgänge und Variablen, sowie deren Benennung und Präfixe
  • Grafische und textuelle Programmiersprachen
  • Logische Grundfunktionen und Signalspeicherung
  • IEC-Timer und IEC-Counter
  • Ablaufsteuerungen
  • Onlinediagnose zur Fehlersuche
  • Datensicherung
  • Praktische Übungen

Allgemein

Lernziele

Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer den Aufbau von SPS Systemen und können eine SIMATIC S7 mit dem TIA Portal konfigurieren. Sie nehmen diese in Betrieb und können grundlegende Programmiersprachen anwenden. Die Teilnehmer sind in der Lage einfache steuerungstechnische Aufgabenstellungen zu planen, die dazu notwendigen Programme zu erstellen und diese an einem Modell zu testen. Dabei beachten sie die aktuellen Normen und Sicherheitsaspekte.

Voraussetzungen

Wir empfehlen Grundkenntnisse in der Steuerungstechnik und der Bedienung eines PC.

Geringe Vorkenntnisse z.B. im Bereich der Siemens LOGO! oder CODESYS oder anderen Programmiersprachen können helfen, werden aber nicht zwingend vorausgesetzt.
Vorkenntnisse oder Erfahrungen mit dem Siemens TIA Portal sind ebenfalls nicht zwingende erforderlich.

Zusatzinformationen

Eingesetzte Hardware: 

Nächste Termine

Termin Termin Veranstaltungsort Sprache Buchungs­schluss Preis  
29.09.  –  02.10.2026
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
2.332,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
29.09.  –  02.10.2026 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 29.09.2026 2.332,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
20.  –  23.10.2026
Festo Ges.m.b.H., Wien
2.352,00 EUR (inkl. 20% MwSt.)
20.  –  23.10.2026 Festo Ges.m.b.H., Wien Deutsch 20.10.2026 2.352,00 EUR (inkl. 20% MwSt.)
03.  –  06.11.2026
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
2.332,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
03.  –  06.11.2026 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 03.11.2026 2.332,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)

Kontakt

Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.