Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - TÜV SÜD geprüfte QualifikationSeminar (Bildungsprodukt)

Die Elektrotechnik ist in vielen Bereichen unverzichtbar, doch für Personen ohne elektrotechnische Ausbildung stellt sie oft eine Hürde dar und Tätigkeiten an der Elektrik sind meist untersagt. Allerdings erlaubt die DGUV Vorschrift 3, dass bestimmte Tätigkeiten von speziell geschulten Mitarbeitern, wie der „Elektrotechnisch unterwiesenen Person“ (EuP), unter Anleitung und Aufsicht durchgeführt werden dürfen. In der der Zusammenarbeit von Festo Didactic und TÜV SÜD, gewährleisten wir die Qualität der Qualifikation „Elektrotechnisch unterwiesene Person“. Mit erfolgreichem Bestehen der TÜV SÜD Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer ein vom TÜV SÜD ausgestelltes anerkanntes Zertifikat.

Inhalte

*** NEU zum Einführungspreis: Der Kurs wird mit der optionalen Prüfung zum/zur „Elektrotechnisch unterwiesenen Person mit TÜV SÜD geprüfter Qualifikation“ der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle des TÜV SÜD abgeschlossen. ***

  • Was ist elektrischer Strom?
  • Was sind elektrische Spannung und elektrischer Widerstand?
  • Das Ohm‘sche Gesetz
  • Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen
  • Messinstrumente und deren praktische Anwendung
  • Vermeidbare und unvermeidliche Messfehler
  • Elektrische Leistung, elektrische Arbeit
  • Aufbau und Funktionsweise eines Relais
  • Die Diode und ihre Einsatzfälle in der Automatisierungstechnik
  • Was ist eine Wechselspannung?
  • Sicherheit im elektrischen Stromkreis
  • Normen und Sicherheitsbestimmungen
  • Berechnungen durch Nachmessen prüfen, Messungen durch Nachrechnen prüfen
  • Ausführliches Praxistraining
Allgemein
Lernziele

Die Teilnehmer haben ein grundlegendes Verständnis der Elektrotechnik in Bezug auf die Anforderungen ihrer betrieblichen Praxis erworben. Dazu kennen sie wichtige Bauelemente und deren Funktion, elektrotechnische Zusammenhänge und Sicherheitsbestimmungen. Dies qualifiziert sie zur Teilnahme an einer Abschlussprüfung, die vom TÜV SÜD abgenommen wird. Diese wird online durchgeführt und ist an 3 Tagen von Montag bis Mittwoch in der Folgewoche möglich.

Hinweise

Dieses Seminar richtet sich an alle, die keine oder eine geringe elektrotechnische Ausbildung haben. Dieses Seminar dient dem Fachkundenachweis. Die praktische Einweisung und schriftliche Bestellung zu den erlaubten Tätigkeiten im Betrieb muss durch die verantwortliche Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Mit dieser Anmeldung sind die Teilnehmer automatisch zur Abschlussprüfung beim TÜV SÜD angemeldet. Diese wird online durchgeführt und ist an 3 Tagen von Montag bis Mittwoch in der Folgewoche möglich. Die Anmeldung zur Prüfung ist somit mit der Anmeldung zur Schulung inkludiert. Wenn Festo Sie zur Prüfung anmeldet, werden zu diesem Zweck Ihre personenbezogenen Daten an den TÜV SÜD übermittelt. Die Datenschutzinformation des TÜV SÜDs können Sie online unter Datenschutzinformationen | TÜV SÜD Akademie abrufen. Die Teilnehmer erhalten die Informationen zur Prüfung direkt vom TÜV Süd.

Wichtige Informationen zur Prüfung vom TÜV Süd

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Prüfungswiederholung zusätzliche Kosten entstehen, die wir Ihnen in Rechnung stellen werden.

Nächste Termine
  Termin Termin Veranstaltungsort Sprache Buchungs­schluss Preis  
02.  –  05.12.2025
Festo Lernzentrum Saar, St. Ingbert
2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
02.  –  05.12.2025 Festo Lernzentrum Saar, St. Ingbert Deutsch 02.12.2025 2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
07.  –  10.09.2026
Festo Lernzentrum Saar, St. Ingbert
2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
07.  –  10.09.2026 Festo Lernzentrum Saar, St. Ingbert Deutsch 07.09.2026 2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
07.  –  10.12.2026
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
07.  –  10.12.2026 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 07.12.2026 2.534,70 EUR (inkl. 19% MwSt.)
Kontakt
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.