CE-Kennzeichnung im Maschinen- und Anlagenbau nach der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230Seminar (Bildungsprodukt)

Die CE‑Kennzeichnung erfordert die Einbindung verschiedener Richtlinien und Verordnungen. Welche Anforderungen der Maschinenrichtlinie (gültig bis 19. Januar 2027) bzw. der Maschinenverordnung (zwingend anzuwenden ab 20. Januar 2027) erfüllt werden müssen — Welche weiteren Richtlinien und Verordnungen sind auf Ihren Maschinen und Anlagen relevant und anzuwenden? Wie werden die Grenzen der Maschine eindeutig definiert und in welcher Projektphase sollte die Risikobeurteilung beginnen, um den Konformitätsbewertungsprozess effizient durchführen zu können? Was muss hinsichtlich Manipulations- und Cyberrisiken beachtet und umgesetzt werden. Welche harmonisierten Normen sind wichtig und helfen, die Risikominderungsmaßnahmen normkonform umzusetzen? Welche Pflichten und Verantwortlichkeiten ergeben sich für den Betreiber als Arbeitgeber und welche für den Hersteller? Antworten und praxisnahe Lösungen dazu erhalten Sie im Seminar.

Inhalte

  • CE-Kennzeichnung und Konformitätsbewertung nach der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
  • Anforderungen der Maschinenverordnung mit Vergleich zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Produktsicherheit, CE-Kennzeichnung und Marktüberwachung mit dem NLF („New Legislative Framework")
  • Einführung und Übersicht der relevanten EG-Richtlinien / Verordnungen z.B. Niederspannung, EMV, AI-Act, ATEX usw.
  • Zusammenwirken von CRA (Cyber Resilience Act) und Maschinenverordnung (MVO).
  • Risiken bewerten und Erstellung der Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 mit verschiedenen Methoden
  • Einbeziehung von Manipulations- und Cyberrisiken in die Risikobeurteilung
  • Umsetzung der Funktionalen Sicherheit nach EN ISO 13849
  • Anwendbare Harmonisierte Normen zur sicheren Konstruktion sowie technische und konstruktive Anforderungen
  • Verschiedene Arten von Schutzeinrichtungen
  • Technische Dokumentation
  • Hilfestellung in der Definition zur „Wesentliche Veränderung“
  • Verkettung von Maschinen und Anlagen und die Folgen für die CE-Konformität
  • Neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (zwingend ab 20. Januar 2027 zur Ablösung der Maschinenrichtlinie2006/42/EG)

Allgemein

Lernziele

Im Seminar erlernen Sie den Umgang mit der Maschinenverordnung und erhalten einen großen Überblick der relevanten EG-Richtlinien zur Erfüllung der Produktsicherheit. Anhand von Beispielen erfahren Sie die praktische Vorgehensweise zur Erfüllung der gesetzeskonformen Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung.

Nächste Termine

Termin Termin Veranstaltungsort Sprache Buchungs­schluss Preis  
19.  –  20.11.2026
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
19.  –  20.11.2026 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 19.11.2026 1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
02.  –  03.03.2027
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
02.  –  03.03.2027 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 02.03.2027 1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
18.  –  19.11.2027
Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen)
1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)
18.  –  19.11.2027 Festo Didactic SE, Denkendorf (Esslingen) Deutsch 18.11.2027 1.499,40 EUR (inkl. 19% MwSt.)

Kontakt

Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.