CE-Kennzeichnung im Maschinen- und Anlagenbau nach der Maschinenverordnung EU 2023/1230 Live-OnlineLive-Online-Training

Der Bau und die Beschaffung von Neumaschinen ist ebenso wie der wesentliche Umbau einer bestehenden Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42 EG zu zertifizieren. Die Maschinenrichtlinie fordert eine sichere mechanische und pneumatische Konstruktion. Diese Weiterbildung ermöglicht eine gesetzeskonforme CE-Zertifizierung. Damit können die Konstrukteure CE-konform planen, auslegen und dokumentieren. Der Schwerpunkt dieser Weiterbildung liegt auf der Pneumatik und Elektropneumatik. Hier gibt es großes Verbesserungspotential, auch im Hinblick auf die Betrachtung der Sicherheit von bestehenden Maschinen, die auf Grund der Betriebssicherheitsverordnung ebenfalls immer wieder bezüglich ihrer Sicherheit zu überprüfen sind.

Inhalte

Inhalte:

  • CE-Kennzeichnung und Konformitätsbewertung nach der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
  • Anforderungen der Maschinenverordnung mit Vergleich zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Produktsicherheit, CE-Kennzeichnung und Marktüberwachung mit dem NLF („New Legislative Framework")
  • Einführung und Übersicht der relevanten EG-Richtlinien / Verordnungen z.B. Niederspannung, EMV, AI-Act, ATEX usw.
  • Zusammenwirken von CRA (Cyber Resilience Act) und Maschinenverordnung (MVO).
  • Risiken bewerten und Erstellung der Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 mit verschiedenen Methoden
  • Einbeziehung von Manipulations- und Cyberrisiken in die Risikobeurteilung
  • Umsetzung der Funktionalen Sicherheit nach EN ISO 13849
  • Anwendbare Harmonisierte Normen zur sicheren Konstruktion sowie technische und konstruktive Anforderungen
  • Verschiedene Arten von Schutzeinrichtungen
  • Technische Dokumentation
  • Hilfestellung in der Definition zur „Wesentliche Veränderung“
  • Verkettung von Maschinen und Anlagen und die Folgen für die CE-Konformität
  • Neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (zwingend ab 20. Januar 2027 zur Ablösung der Maschinenrichtlinie2006/42/EG)

 

Allgemein

Lernziele

Im Seminar erlernen Sie den Umgang mit der Maschinenverordnung und erhalten einen großen Überblick der relevanten EG-Richtlinien zur Erfüllung der Produktsicherheit. Anhand von Beispielen erfahren Sie die praktische Vorgehensweise zur Erfüllung der gesetzeskonformen Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung.

Technische Anforderungen

Dieses Seminar bieten wir ebenfalls als Präsenztraining an.

  • Rechner mit Internetanschluss mind. 6 Mbit/s
  • Headset empfohlen, PC- Audio ausreichend
  • Im Vorfeld erhalten Sie eine Einführung in die technische Umsetzung und die entsprechenden Links für die eingesetzte Software

Nächste Termine

Bitte kontaktieren sie uns.
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.